请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 基座轴承 > 基座轴承,PP,钣金外壳,igubal®,毫米 >

基座轴承,PP,钣金外壳,igubal®,毫米

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Drawing 02
  • 尺寸从PP204 到 PP206
  • 免维护,自润滑
  • 对脏污不敏感
产品代码
Ø d1 [mm]
球体材料
调心球体生产工艺
尺寸
收起
4988f4b4-54e7-4154-b6e1-4aee97dd9dbb-origin-IGU_TD_PP205-J4EM-25-15-SP_1
91aee47b-f9b5-4c86-9a3e-3331f3d586fe-origin-IGU_INFO_directions-load_pillow-block-bearings_EN_1
m [mm]
68 展开 收起
a [mm]
86 展开 收起
Ø d1 [mm]
15 展开 收起
h1 [mm]
22.2 展开 收起
h2 [mm]
43.8 展开 收起
h3 [mm]
3 展开 收起
C1 [mm]
21 展开 收起
x2 [mm]
9 展开 收起
B [mm]
25 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 展开 收起
推荐轴公差
h9 展开 收起
推荐轴粗糙度
0.1-0.3 μm 展开 收起
一般性能
收起
球体材料
iglidur® J4 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥79.6
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥70.44 /件
不含税
总价
¥70.44
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥9.16
总价
¥79.60
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版