English

iglidur®耐磨带材,B160,毫米
低摩擦系数耐磨损轻松剪切成所需尺寸。可提供胶带
请遵守我们的加工说明。
产品代码
设计
厚度 [mm]
宽度 [mm]
选配信息
购买长度[mm]
50000购买宽度[mm]
500 尺寸
收起
厚度 [mm]
0.5 收起
厚度公差
± 0.1mm 收起
宽度 [mm]
500 收起
宽度公差
± 1mm 收起
一般性能
收起
设计
不带背胶 收起
材料
iglidur® B160 收起
颜色
黑色 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.1 收起
最大吸湿性试验方法
Test method DIN 53495 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.1 收起
pv值,最大值(干运行)
0.25 MPa ⋅ m/s 收起
机械性能
收起
弹性模量 [MPa]
852 收起
弹性模量
Test method DIN 53457 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
14 收起
弯曲强度( 20 °C/68 °F时)
Test method DIN 53452 收起
邵氏D硬度
59 收起
邵氏D硬度
Test method DIN 53505 收起
载荷 [MPa]
37 收起
最大允许表面压强 [MPa]
11 收起
体电阻率
> 1012Ωcm, test method DIN IEC 93
表面电阻率
> 1012Ω, test method DIN 53482
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
100 收起
工作温度下限 [°C]
-50 收起
热膨胀系数(23°C/73°F时)
11 K-1 ⋅ 10-5 收起
导热系数
0.32W/(m ⋅ K) 收起
应用要求-行业标准证书
收起
符合 FDA 标准
符合欧盟 10/2011 标准
高温
耐化学性
收起
酒精
+ 有抗性 收起
碳氢化合物
+ 有抗性 收起
无添加剂的油和脂
+ 有抗性 收起
燃料
+ 到0 有抗性到有条件的具备抗性 收起
强酸
+ 有抗性 收起
稀酸
+ 有抗性 收起
稀碱
+ 有抗性 收起
强碱
+ 有抗性 收起
特性和认证
收起
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

销售咨询
滑动查看更多