请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 半成品&加工服务 > 板条 > iglidur® A350,板条 >
Picture 01
Picture 01
rohs

iglidur® A350,板条

用于+180℃以下的温度符合 FDA 的要求适合中高载荷旋转和摆动运动均适用 符合美国联邦航空局(FAA)对飞机内部的防火要求选择标准长度1000毫米,或者切割成100-900毫米的不同长度
产品代码
厚度 [mm]
选配信息
购买长度[mm]
1000
购买宽度[mm]
160
尺寸
收起
宽度 [mm]
160 展开 收起
厚度 [mm]
6 展开 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.42 展开 收起
颜色
蓝色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.6 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
1.9 展开 收起
对钢动态摩擦系数
0.10 - 0.20 展开 收起
pv值,最大值(干运行)
0.40MPa ⋅ m/s 展开 收起
机械性能
收起
弹性模量 [MPa]
2000 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
110 展开 收起
邵氏D硬度
76 展开 收起
载荷 [MPa]
78 展开 收起
最大允许表面压强 [MPa]
60 展开 收起
工作温度
收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
210 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-100 展开 收起
热膨胀系数(23°C/73°F时)
8K-1⋅ 10-5 展开 收起
导热系数
0.24W/(m ⋅ K) 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
180 展开 收起
电气参数
收起
体电阻率
>1011 展开 收起
表面电阻率
>1011 (DIN 53482) 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
符合 FDA 标准
符合欧盟 10/2011 标准
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
017c2e94-2b19-4f69-97de-34616a558655-origin-Icon_RoHS
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
特性和认证
收起
标准和认证
undefined 展开 收起

销售咨询

价格明细


总价
价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版