请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 齿轮齿条 > 齿轮 > iglidur® S200齿轮,毫米 >

iglidur® S200齿轮,毫米

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
产品代码
模数
齿数
Ø d1 [mm]
尺寸
收起
8267ecb4-27da-496f-88ff-04d746d77214-origin-Zg_iglidur_gears
b2 [mm]
9 展开 收起
Ø d1 [mm]
8 展开 收起
模数
1 展开 收起
Ø d4 [mm]
50 展开 收起
Ø d5 [mm]
52 展开 收起
b1 [mm]
18 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
+0.000 +0.058mm 展开 收起
一般性能
收起
齿数
50 展开 收起
模数
1 展开 收起
材料
iglidur® S200 展开 收起
重量 [g]
20.49 展开 收起
颜色
白色 展开 收起
密度 [g/cm³]
1.42 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.2 展开 收起
最大吸湿性试验方法
测试方法DIN 53495 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
1.7 展开 收起
轴孔类型
圆型 展开 收起
螺旋角 [°]
0 展开 收起
机械性能
收起
弹性模量 [MPa]
2650 展开 收起
弹性模量
测试方法DIN 53457 展开 收起
弯曲强度( 20 °C/68 °F时)
测试方法DIN 53452 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
120 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起

IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_1_653a69bfb7
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_2_f667cd6b23

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版