请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚轮 > 转角轴承 > iglidur® A180,转角轴承 >

iglidur® A180,转角轴承

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
rohs
fda
PFAS_free
  • 完全免润滑皮带导向
  • 符合 FDA 要求的全能材料
  • 低驱动力
  • 紧凑的偏转半径
  • 传送带具有较长的使用寿命
  • iglidur® A180 材料符合美国食品药品监督管理局(FDA)的关于反复接触食品的规定
  • 良好的耐介质性
  • 使用寿命长
  • 用于潮湿环境
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
尺寸
收起
b526a660-09bd-4eca-af1a-eaa188a7df24-origin-IGL_TD_knife-edge-roller-shop-drawing
Ø d1 [mm]
3.1 展开 收起
Ø d2 [mm]
9 展开 收起
b1 [mm]
50 展开 收起
Ø d1 [mm]
3 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
+0,1 mm 展开 收起
d2公差
±0,1 mm 展开 收起
b1公差
-0,3 mm 展开 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.46 展开 收起
颜色
白色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.2 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
1.3 展开 收起
机械性能
收起
最大允许表面压强 [MPa]
28 展开 收起
邵氏D硬度
76 展开 收起
物理性能
收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
110 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
017c2e94-2b19-4f69-97de-34616a558655-origin-Icon_RoHS
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
符合 FDA 标准

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_26_d59e8d6ce8
季江 John Ji iglidur® 产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37

产品咨询

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥2275.82
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥10.07 /件
不含税
总价
¥2,014.00
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥261.82
总价
¥2,275.82
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版