主页 > 轴承 > 回转环轴承 > PRT-04 > iglidur® 回转环,PRT-04,铝合金外壳,带手动夹具,iglidur® J制成的滑动元件 >

iglidur® 回转环,PRT-04,铝合金外壳,带手动夹具,iglidur® J制成的滑动元件

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
  • 1 Nm的螺丝扭矩,能够提供高达10 Nm 的保持扭矩
  • 简单快速夹紧回转环
  • 由iglidur®J制成的通用滑动元件
  • 广泛模块化系统的一部分
产品代码
D [mm]
尺寸
收起
7a1ea67b-d7bd-4fba-9ac8-e3e8ed7bdb72-origin-PRT_TD_PRT-04-XXX-HK_1
H [mm]
20 展开 收起
D [mm]
80 展开 收起
D1 [mm]
70 展开 收起
d1 [mm]
30 展开 收起
d [mm]
20 展开 收起
Ø d2 [mm]
60 展开 收起
h [mm]
6 展开 收起
T1
8 x 45 ° 展开 收起
T2
8 x 45 ° 展开 收起
S1
M4 展开 收起
S2
Ø4,5 展开 收起
K1
Ø4.5 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
168.49 展开 收起
基座材料
铝 展开 收起
机械性能
收起
轴向静态负载 [N]
5000 展开 收起
轴向动态负载 [N]
1500 展开 收起
径向动态负载 [N]
300 展开 收起
干运行转速[rpm]
300 展开 收起
最大允许倾斜力矩 [Nm]
30 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
符合 FDA 标准
符合欧盟 10/2011 标准

BRG_PPL_contact_person_zane_yang_CN_2_1c026494ad
杨重博 Zane Yang iglidur®产品销售工程师
BRG_PPL_contact_person_zane_yang_CN_1_106e220104

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥65301.01
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥1,155.77 /件
不含税
总价
¥57,788.50
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥7512.51
总价
¥65,301.01
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版