English
iglidur® 回转环,PRT-04,铝合金外壳,iglidur® J制成的滑动元件

- 与PRT-01相比,重量减轻60%,空间节省50%
- iglidur®滑动元件耐磨且免维护
- 易于安装,有可更换的滑动元件
- 采用模块化结构套件,易于更换和扩展
- 可用于无尘室
产品代码
D [mm]
尺寸
收起

H [mm]
16 收起
D [mm]
80 收起
D1 [mm]
70 收起
d1 [mm]
30 收起
d [mm]
20 收起
Ø d2 [mm]
60 收起
h [mm]
6 收起
T1
8 x 45 ° 收起
T2
8 x 45 ° 收起
S1
M4 收起
S2
Ø4,5 收起
K1
Ø4.5 收起
一般性能
收起
重量 [g]
126.5 收起
基座材料
铝 收起
机械性能
收起
轴向静态负载 [N]
5000 收起
轴向动态负载 [N]
1500 收起
径向动态负载 [N]
300 收起
干运行转速[rpm]
300 收起
最大允许倾斜力矩 [Nm]
30 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 收起
工作温度下限 [°C]
-50 收起
应用要求-行业标准证书
收起
符合 FDA 标准
符合欧盟 10/2011 标准

销售咨询