请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 法兰轴承 > iglidur® P210,套筒轴承带法兰,毫米 >

iglidur® P210,套筒轴承带法兰,毫米

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
rohs
PFAS_free
  • 摆动、滚动等应用的专家——在几乎所有轴上都具有良好的摩擦系数和磨损
  • 低吸水率
  • 耐磨性极强,特别适用于高达20 MPa的摆动应用
  • 通用:在许多不同轴上具有出色的性能
  • 能承受很大的边缘负载
  • 免润滑、免维护
  • 现货供应的标准系列
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
d3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
尺寸
收起
1409ef99-9c0e-402f-bb1c-5db09cc3606e-origin-Zg_iglidur_GLW_R
Ø d1 [mm]
4 展开 收起
Ø d2 [mm]
5.5 展开 收起
d3 [mm]
9.5 展开 收起
b1 [mm]
6 展开 收起
b2 [mm]
0.8 展开 收起
斜角长度(f1) [mm]
0.3 展开 收起
倒角(f1) [°]
30 展开 收起
斜角长度(f4) [mm]
0 展开 收起
倒角(f4) [°]
0 展开 收起
生产和安装公差
收起
b1公差
h13 展开 收起
轴公差
h9 展开 收起
压配后d1最大值 [mm]
4.068 展开 收起
压配后d1最小值 [mm]
4.02 展开 收起
轴最大尺寸 [mm]
4 展开 收起
轴最小尺寸 [mm]
3.97 展开 收起
基座孔下公差 [mm]
0 展开 收起
基座孔上公差 [mm]
0.012 展开 收起
一般性能
收起
对钢动态摩擦系数
0,07 - 0,19 μ 展开 收起
pv值,最大值(干运行)
0.40 MPa · m/s 展开 收起
最大放射性辐射
3 ⋅ 102 Gy 展开 收起
二氧化碳排放当量(件) [kg]
0.0071 展开 收起
机械性能
收起
载荷 [MPa]
50 展开 收起
最大允许表面压强 [MPa]
50 展开 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
1.4 展开 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
1 展开 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
2 展开 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
0.7 展开 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
3 展开 收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
4 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
100 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
160 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-40 展开 收起
导热系数
0.25 W/m · K, Prüfmethode ASTM C 177 展开 收起
热膨胀系数(23°C/73°F时)
8 K–1 · 10–5 DIN53752 展开 收起
电气参数
收起
体电阻率
> 1012 Ωcm, test method DIN IEC 93 展开 收起
表面电阻率
> 1011 Ω, test method DIN 53482 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
可检测
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥619.24
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥2.74 /件
总价不含税
¥548.00
税额税率13%
+ ¥71.24
总价 含税
¥619.24
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版