English
e-spool-flex

产品代码
e-spool最大拉伸长度 [mm]
Variant
技术参数
收起
Variant
H = hand (with hand crank) 收起
尺寸
收起
Overhang bumper e-spool flex [mm]
500 收起
最小电缆直径 [mm]
5 收起
总高 [mm]
414 收起
最大长度 [mm]
15 收起
长度 [mm]
350.5 收起
Cable length inside rotation module [mm]
4500 收起
宽度 [mm]
136.6 收起
重量
收起
重量 [g]
2185.137 收起
一般性能
收起
弹簧的使用寿命(循环)
10000 收起
品牌名称
igus 收起
动态信息
收起
最大速度 [m/s]
1 收起
最大加速度 [m/s²]
1 收起