English
drylin® XUMO-01开口式长型耐高温直线轴承滑动膜

- 材料为 iglidur® X,免维护,耐高温250℃,耐化学物质,静载可达150Mpa
- 开口式、长型设计
- 与硬铬轴配合,摩擦系数最佳
- 与硬质不锈钢轴配合,具有极长的使用寿命
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
6 收起
b1 [mm]
18 收起
r [mm]
2.9 收起
t [mm]
0.5 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
+0.030 -0.020 收起
一般性能
收起
材料
iglidur® X 收起
物理性能
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
250 收起
工作温度下限 [°C]
-100 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询
滑动查看更多