请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 丝杠 > 公制丝杆 > dryspin® 丝杠,PTGSG公制螺纹,不锈钢,右旋 >

dryspin® 丝杠,PTGSG公制螺纹,不锈钢,右旋

材料:不锈钢,轧制(AISI 304)方向:右旋类型:公制螺纹,兼容性强
产品代码
螺纹规格
选配信息
购买长度[mm]
2000
尺寸
收起
3b9546c6-ad51-4339-bd74-ab58a25563c9-origin-Zg_drylin_SD_SG_M_R_ES
螺纹规格
M10 展开 收起
丝杠导程 [mm]
1.5 展开 收起
导程角 α [°]
3.03 展开 收起
螺纹顶径Ø d1 最小 [mm]
9.73 展开 收起
螺纹顶径Ø d1 最大 [mm]
10 展开 收起
螺纹底径Ø d3 最小 [mm]
8.1 展开 收起
螺纹底径Ø d3 最大 [mm]
8.2 展开 收起
最大长度 [mm]
1000 展开 收起
生产和安装公差
收起
螺纹精度
0.1 mm over 300 mm 展开 收起
直线度
0.3mm to 300mm 展开 收起
同轴度
<0.1mm to 300mm (can be ordered via configurator) 展开 收起
公差根据DIN 03
6g 展开 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 展开 收起
螺纹类型
公制丝杠;兼容性好的标准丝杠 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_photos_CN_10_ce175f79df
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd

产品咨询

销售咨询

价格明细


总价
价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版