请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 螺母 > 低游隙螺母 > dryspin® 法兰螺母 JSRM,iglidur J 材料,低间隙(PL型),DST螺纹,右旋 >

dryspin® 法兰螺母 JSRM,iglidur J 材料,低间隙(PL型),DST螺纹,右旋

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
  • 材料: iglidur® J,高效,高速,自润滑,免维护
  • 方向: 右旋
  • 梯形螺纹
  • 设计: 标准
  • 圆柱形螺母
  • 消隙
产品代码
螺纹规格
设计
技术参数
收起
螺纹规格
DS10x12 展开 收起
螺纹方向
右旋螺纹 展开 收起
尺寸
收起
0e4590c0-b821-48f3-898c-019f14bf4e57-origin-DRS_TD_Preload_nut
Ø d2 [mm]
20 展开 收起
Ø d4 [mm]
28.2 展开 收起
b1 最大 [mm]
46 展开 收起
b1 最小 [mm]
41 展开 收起
Ø d3 [mm]
38.1 展开 收起
Ø d1 [mm]
10 展开 收起
b2 [mm]
4.8 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
20.336 展开 收起
一般性能
收起
螺纹类型
dryspin快速丝杆;最高效 展开 收起
消隙
最大吸水率 [Wt.- %]
1.3 展开 收起
品牌名称
dryspin 展开 收起
生产工艺
使用棒料加工 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.3 展开 收起
设计
预紧型 展开 收起
密度 [g/cm³]
1.49 展开 收起
法兰螺母
颜色
黄色 展开 收起
机械性能
收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
73 展开 收起
最大允许表面压强 [MPa]
35 展开 收起
最大静态轴向负载 [N]
35 展开 收起
邵氏D硬度
74 展开 收起
弹性模量 [MPa]
2.4 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
摩擦系数低
低吸水性
可高速运行
高化学抗性

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版