请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > R 型导轨滑块 > 直线轴承 > drylin® 直线轴承 RJUM-01-ES,封闭式,不锈钢 >

drylin® 直线轴承 RJUM-01-ES,封闭式,不锈钢

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
drylin_Baukasten_Video_R_Montage_RJUM_815f4369c7
DRL_VID_drylin_t_change_long_new_CN_1_12aa547ebc
dimensions_identical_to_linear_ball_bearings_drylin_r
  • 用卡簧固定
  • 封闭式不锈钢外壳
  • 尺寸与标准直线滚珠轴承相同
  • 配备iglidur®J滑动膜,几乎适应所有的轴,摩擦系数低,具有高耐磨性
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起
f1ad07fb-2250-4e48-8303-0c0d802e674c-origin-RJUM-01_2
Ø d1 [mm]
12 展开 收起
Ø d2 [mm]
22 展开 收起
B [mm]
32 展开 收起
B1 [mm]
22.6 展开 收起
s [mm]
1.3 展开 收起
Ø dn [mm]
20.5 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
+0.030 +0.088mm 展开 收起
d2公差
H7 展开 收起
B公差
h10 展开 收起
s公差
H10 展开 收起
dn公差
h10 展开 收起
一般性能
收起
Fmax动态,P = 5 MPa [N]
960 展开 收起
Fmax静态,P = 35MPa [N]
6720 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询

价格明细

¥328.27
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥290.50 /个
不含税
总价
¥290.50
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥37.77
总价
¥328.27
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版