English
drylin® 全塑直线轴承 RJ4JP-01,日标

尺寸
收起

Ø d1 [mm]
8 收起
Ø d2 [mm]
15 收起
B [mm]
24 收起
B1 [mm]
17.5 收起
s [mm]
1.1 收起
Ø dn [mm]
14.3 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
+0.000 +0.040mm 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询
滑动查看更多



销售咨询