English
drylin_MF_leadscrew

产品代码
匹配直线模块
Suitable motor types
尺寸
收起
LG [mm]
46 收起
HM [mm]
43 收起
LM [mm]
43 收起
b [mm]
43 收起
ha [mm]
22 收起
一般性能
收起
匹配直线模块
SLW-BB-0620/0630/0660, SAW-0630/0660 收起
Suitable motor types
31mm 节圆直径直流电机 收起
直线模组类型
丝杠驱动 收起