请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® R > 滑动膜 > drylin® E7UM-01长型长寿命封闭式直线轴承滑动膜 >

drylin® E7UM-01长型长寿命封闭式直线轴承滑动膜

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Picture 01
DRL_VID_drylin_t_change_long_new_CN_1_12aa547ebc
rohs
cleanroom
dimensions_identical_to_linear_ball_bearings_drylin_r
  • 材料:iglidur® E7 ,具有超长的使用寿命
  • 型号:封闭式,长型设计 
  • 不需要额外的润滑剂,滑动面存垢少
  • 滑动膜特殊的沟槽结构可降低砂石和污垢的影响,提升轴的使用寿命
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起
fdeeef18-9eff-4786-a41e-f213051b4b30-origin-Zg_drylin_E7UM-01_02
Ø d1 [mm]
10 展开 收起
Ø d2 [mm]
12 展开 收起
b1 [mm]
28 展开 收起
r [mm]
3 展开 收起
t [mm]
0.8 展开 收起
Ø z [mm]
2.5 展开 收起
Ø di [mm]
12 展开 收起
B [mm]
29 展开 收起
t1 [mm]
1 展开 收起
f1 [mm]
1 展开 收起
Ø Z1 [mm]
2.6 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
+0.030 +0.070mm 展开 收起
di公差
H7 展开 收起
B公差
h10 展开 收起
r1公差
+0,5 mm 展开 收起
t1公差
+0,05 mm 展开 收起
f1公差
+0,1 mm 展开 收起
一般性能
收起
材料
iglidur® E7 展开 收起
物理性能
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
70 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥46.06
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥40.76 /个
不含税
总价
¥40.76
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥5.3
总价
¥46.06
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版