请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 滚轮导轨 > drylin® C 铝合金导轨 >

drylin® C 铝合金导轨

Picture 02
Picture 02
Picture 03
Drawing 01
首款滚轮直线导轨drylin®C,摩擦系数低至 μ=0.05,手动推拉轻便顺畅。30mm 紧凑尺寸,锌压铸滑块,免润滑免维护,最大负载 200N。适用于机床防护门、船舶滑移结构等手动调节场景,高效降本、安装便捷。
新型
miniatur_icon
cost_effective
silent
  • 表面经过阳极氧化处理,耐腐蚀、耐磨、抗刮、抗磕碰
  • 高性价比
产品代码
带安装孔
技术参数
收起
带安装孔
标准孔 展开 收起
K1 (适用于 DIN912螺栓的通孔)
M4 展开 收起
尺寸
收起
f8898819-2688-49e5-9337-53bf16d404d8-origin-DRL_TD_CSO-3021-01-CA-D_1
K3 [mm]
3.7 展开 收起
A1 [mm]
1 展开 收起
h1 [mm]
1.3 展开 收起
h3 [mm]
3.5 展开 收起
C5/C6(最大值) [mm]
49.5 展开 收起
最小长度 [mm]
100 展开 收起
C3 [mm]
21 展开 收起
h [mm]
21 展开 收起
H2 [mm]
1 展开 收起
C4 [mm]
60 展开 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 展开 收起
a [mm]
30 展开 收起
最大长度 [mm]
3000 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
717 展开 收起
一般性能
收起
新品
品牌名称
drylin 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版