请输入您需要搜索的内容
drylin DLE-RT-50 rotary table with stepper motor >

drylin DLE-RT-50 rotary table with stepper motor

图片未找到
  • Size: 50
  • For loads up to 10 kg at 100 rpm
  • Neoprene toothed belt with fibreglass reinforcement
  • With NEMA 23, 24, 34 stepper motors
  • Inner diameter turning module 50 mm
  • Aluminium base plate with mounting holes for construction profiles
  • More powerful versions available on request
产品代码
电机类型
技术参数
收起
电机类型
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA 展开 收起
一般性能
收起
品牌名称
drylin 展开 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
1200 展开 收起

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版