端午节6月18日18:00 - 6月21日23:59 期间因服务器搬迁,网站将暂停访问
查看详情
请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 半成品&加工服务 > 棒料 > iglidur® J,圆棒 >
Picture 01
Picture 01
rohs

iglidur® J,圆棒

搭配多种轴材料时磨损小干运行时摩擦系数低耐振动良好的化学抗性搭配软轴时性能最佳低吸水性
产品代码
外径d [mm]
选配信息
购买长度[mm]
1000
尺寸
收起
外径d [mm]
10 展开 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.49 展开 收起
颜色
黄色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.3 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
1.3 展开 收起
对钢动态摩擦系数
0.06 - 0.18 展开 收起
pv值,最大值(干运行)
0.34 MPa ⋅ m/s 展开 收起
机械性能
收起
弹性模量 [MPa]
2400 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
73 展开 收起
邵氏D硬度
74 展开 收起
载荷 [MPa]
60 展开 收起
最大允许表面压强 [MPa]
35 展开 收起
工作温度
收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
120 展开 收起
热膨胀系数(23°C/73°F时)
10 K-1⋅ 10-5 展开 收起
导热系数
0.25 W/(m ⋅ K) 展开 收起
电气参数
收起
体电阻率
> 1013 (DIN IEC93) 展开 收起
表面电阻率
> 1012 (DIN 53482) 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
符合 FDA 标准
符合欧盟 10/2011 标准
防静电
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
图片未找到
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
加工说明
收起
锯切
undefined 展开 收起
特性和认证
收起
标准和认证
undefined 展开 收起
通过关键PFAS测试

图片未找到
金光明 Tab Jin 半成品材料经理
图片未找到

产品咨询

销售咨询

预计2个工作日发货
价格明细
收起
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价
购买数量(根)
产品单价
¥157.38 /米
每根单价
¥157.38
不含税
总价
¥157.38
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥20.46
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥177.84
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版