请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 回转环轴承 > PRT-04 > iglidur®回转环,PRT-04微型,铝制外圈,iglidur® J滑动元件 >

iglidur®回转环,PRT-04微型,铝制外圈,iglidur® J滑动元件

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
  • 尺寸最小的回转环轴承
  • 自重轻、坚固,适合狭窄的安装空间
  • iglidur®滑动元件耐磨且免维护
产品代码
D [mm]
尺寸
收起
07364b18-456c-400e-962b-c0359b1ce499-origin-PRT_TD_PRT-04-00_micro_1
H [mm]
16 展开 收起
D [mm]
60 展开 收起
D1 [mm]
50 展开 收起
d1 [mm]
12 展开 收起
d [mm]
0.0001 展开 收起
Ø d2 [mm]
40 展开 收起
h [mm]
5 展开 收起
T1
90° 展开 收起
T2
8x45° 展开 收起
S1
M4 展开 收起
S2
Ø4,5 展开 收起
K1
Ø4.5 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
65.513 展开 收起
基座材料
铝 展开 收起
机械性能
收起
轴向静态负载 [N]
3500 展开 收起
轴向动态负载 [N]
1000 展开 收起
径向静态负载 [N]
500 展开 收起
径向动态负载 [N]
150 展开 收起
干运行转速[rpm]
200 展开 收起
最大允许倾斜力矩 [Nm]
25 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥34593.82
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价不含税
¥306.14 /个
总价不含税
¥30,614.00
税额税率13%
+ ¥3979.82
总价 含税
¥34,593.82
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版