English
iglidur® 回转环,PRT-01,扭矩最高可调至 5Nm

- PRT-01 扭矩最高可调至 5Nm
- 即装即用的成套解决方案
- 久经考验的铝合金和iglidur® J材料组合
- 免润滑且免维护
产品代码
D [mm]
尺寸
收起

H [mm]
29 收起
D [mm]
100 收起
D1 [mm]
91 收起
d1 [mm]
42.5 收起
d [mm]
30 收起
Ø d2 [mm]
82 收起
h [mm]
9 收起
T1
8×45° 收起
T2
8×45° 收起
S1
M4 收起
S2
4,5 收起
K1
ISO 4762 M4 收起
一般性能
收起
重量 [g]
427.004 收起
基座材料
带涂层铝 收起
机械性能
收起
轴向静态负载 [N]
27000 收起
轴向动态负载 [N]
7000 收起
干运行转速[rpm]
250 收起
最大允许倾斜力矩 [Nm]
200 收起

销售咨询