English
chainflex®高柔性光缆CFLG.LB.PUR

- 梯度玻璃纤维光缆用于极高的应用要求
- PUR 外护套
- 无卤素
- 无硅
- 阻燃
- 海上平台
- 耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)
- 抗 UV
- 质保长达 4 年
产品代码
光纤数量/纤维直径/导体截面积
一般性能
收起
纤维直径约
50/125 收起
光纤数量
12 收起
光纤类型
GOF多模 收起
最大外径(d) [mm]
14 收起
重量 [kg/km]
160 收起
铜含量 [kg/km]
0 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
5 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
70 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
4 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
3 收起
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+80 °C 收起
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
滑行最大速度 [m/s]
6 收起
最大加速度 [m/s²]
20 收起
电气参数
收起
额定电压
铜芯线: 300/500 V 根据DIN VDE 0298-3) 收起
带宽 [MHz x km] @ 850 nm
≥ 200 收起
衰减 [MHz x km] @ 850 nm
≤ 3,0 收起
带宽 [MHz x km] @ 1300 nm
≥ 500 收起
衰减系数[dB/km] @ 1300 nm
≤ 1,0 收起
电缆结构
收起
芯线结构
FOC芯线与高抗拉纤维填充元件以短节距绞合在一起 收起
总屏蔽
耐弯折的聚芳族酰胺编织层,用于在扭转时保护电缆 收起
外护套
低粘性,PUR混合物,高度耐磨和抗弯曲,适合悬挂应用的要求(符合DIN EN 50363-10-2)。 收起
外护套颜色
乌黑色 (类似于RAL 9005) 收起
特性和认证
收起
抗UV
高 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 收起
海上平台
抗MUD 符合 NEK 606 - 2018 标准 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 收起
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 收起
DNV
Type Approval Certificate TAE000048J 收起
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF77.UL.05.12.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起

销售咨询