English
chainflex®高柔性光缆CFLG.LB

- 梯度玻璃纤维光缆用于极高的应用要求
- TPE外护套
- 不含金属
- 耐油,耐生物油
- 低温移动应用
- 不含PVC 和卤素
- 抗 UV
产品代码
光纤数量/纤维直径/导体截面积
一般性能
收起
纤维直径约
9/125 收起
光纤数量
4 收起
光纤类型
GOF单模 收起
最大外径(d) [mm]
9 收起
重量 [kg/km]
68 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
5 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
45 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
4 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
3 收起
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+80 °C 收起
非拖链内移动使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
固定铺设使用温度范围
-55 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
滑行最大速度 [m/s]
6 收起
最大加速度 [m/s²]
20 收起
电缆结构
收起
光缆
50/125 μm, 62.5/125 μm, 9/125 μm 玻璃纤维光纤配合聚酰胺去应力元件,特别的耐弯折结构 收起
芯线结构
FOC芯线与高抗拉纤维填充元件以短节距绞合在一起 收起
光纤识别
黄色芯线带黑色数字 收起
铠装
耐弯折的聚芳族酰胺编织层,用于在扭转时保护电缆 收起
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 收起
外护套颜色
乌黑色 (类似于RAL 9005) 收起
特性和认证
收起
抗UV
高 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 收起
不含聚四氟乙烯
The design of these products does not contain PTFE 收起
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 收起
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF9.15.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准。 收起
Dry cleanroom
按 DIN EN ISO 14644-1 标准在干式无尘室中测试 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起

销售咨询