请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 光缆 > chainflex®高柔性光缆CFLG.LB >

chainflex®高柔性光缆CFLG.LB

Picture 01
Picture 01
reach
oil_resistance
ce
rohs
silocon_free
uv_resistant
non_halogen
cleanroom
pfte_free
dry_cleanroom
  • 梯度玻璃纤维光缆用于极高的应用要求
  • TPE外护套
  • 不含金属
  • 耐油,耐生物油
  • 低温移动应用
  • 不含PVC 和卤素
  • 抗 UV

  • 质保期长达4年
  • 产品代码
    光纤数量/纤维直径/导体截面积
    一般性能
    收起
    纤维直径约
    9/125 展开 收起
    光纤数量
    4 展开 收起
    光纤类型
    GOF单模 展开 收起
    最大外径(d) [mm]
    9 展开 收起
    重量 [kg/km]
    68 展开 收起
    动态信息
    收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
    5 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
    45 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
    4 展开 收起
    01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
    固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
    3 展开 收起
    3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
    拖链内移动使用温度范围
    -35 °C至+80 °C 展开 收起
    3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
    非拖链内移动使用温度范围
    -50 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
    3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
    固定铺设使用温度范围
    -55 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
    dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
    架空最大速度 [m/s]
    10 展开 收起
    dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
    滑行最大速度 [m/s]
    6 展开 收起
    f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
    最大加速度 [m/s²]
    20 展开 收起
    电缆结构
    收起
    光缆
    50/125 μm, 62.5/125 μm, 9/125 μm 玻璃纤维光纤配合聚酰胺去应力元件,特别的耐弯折结构 展开 收起
    8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
    芯线结构
    FOC芯线与高抗拉纤维填充元件以短节距绞合在一起 展开 收起
    光纤识别
    黄色芯线带黑色数字 展开 收起
    铠装
    耐弯折的聚芳族酰胺编织层,用于在扭转时保护电缆 展开 收起
    6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
    外护套
    低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 展开 收起
    6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
    外护套颜色
    乌黑色 (类似于RAL 9005) 展开 收起
    特性和认证
    收起
    ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
    抗UV
    展开 收起
    ffdba992-8bcc-477e-8a55-b69621e738ee-origin-Icon_oilcan_old
    耐油性
    耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 展开 收起
    36350704-1cd8-4aa6-b979-8a9cbb618b36-origin-Icon_silicone-free_old
    无硅
    不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
    d09db211-5ace-44bc-8b55-bbaecc1d713d-origin-Icon_halogen-free_old
    无卤素
    符合DIN EN 60754标准 展开 收起
    不含聚四氟乙烯
    The design of these products does not contain PTFE 展开 收起
    3c216d69-f731-4f15-b6a7-3da1a6a3c281-origin-CF_ICON_ul.verified
    UL认证
    证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 展开 收起
    cfa8310f-9c14-4c3a-96b1-1ba4f0968bbd-origin-Icon_REACH
    REACH
    符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 展开 收起
    3ef53fd7-fd0f-4fcf-a38b-03398db96800-origin-Icon_RoHS_HKS7
    无铅
    符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
    2ea54ac0-2022-4c1d-b2fa-a96ecbe50ccc-origin-Icon_cleanroom_IPAgreen
    无尘室
    符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF9.15.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准。 展开 收起
    Dry cleanroom
    按 DIN EN ISO 14644-1 标准在干式无尘室中测试 展开 收起
    5283a921-68ad-410c-aa5d-4769d4a047c9-origin-Picto_CE
    CE
    符合2014/35/EU标准 展开 收起

    销售咨询

    价格明细

    价格面议

    价格面议
    滑动查看更多
    产品咨询
    加入对比
    已选择 (0/10)
    最多选择10个
    纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
    下载电子版