English
chainflex® 高柔性数据电缆CF240.PUR

- 适合中等负载应用
- PUR 外护套
- 总屏蔽
- 耐油和冷却剂
- 阻燃
- 不含PVC 和卤素
- 耐划痕
- 抗水解和微生物
- 质保期长达4年
产品代码
芯数及截面积
一般性能
收起
芯数及截面积
(4x0.14)C 收起
芯数
4 收起
最大外径(d) [mm]
5.5 收起
重量 [kg/km]
39 收起
铜含量 [kg/km]
15 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
55 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 收起
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+80 °C 收起
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
架空最大速度 [m/s]
3 收起
滑行最大速度 [m/s]
2 收起
最大加速度 [m/s²]
20 收起
电气参数
收起
额定电压
300/300 V (根据DIN VDE 0298-3) 收起
UL额定电压 [V]
300 收起
测试电压
1500V (根据DIN EN 50395) 收起
电缆结构
收起
导体
特殊耐弯折的精细裸铜多股线 收起
绝缘材料
高机械性能的 TPE 混合物 收起
芯线结构
单独芯线以短节距分层绞合在一起 收起
芯线组1
(4 x 0.14)C 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 收起
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 收起
外护套颜色
窗灰色 (类似于 RAL 7040) 收起
特性和认证
收起
抗UV
中 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 收起
海上平台
抗MUD 符合 NEK 606 - 2018 标准 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 收起
UL认证
证书编号V293650:"igus易格斯的4年chainflex电缆质保承诺和使用寿命计算器基于每年20亿次运动循环的测试" 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
DNV
型式准入证书No. TAE00003X3 收起
REACH
符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF77.UL.05.12.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起

销售咨询
滑动查看更多