我们常用以下打印材料:
iglidur® P3-PL 低成本
- 高性价比
- 结构稳固
- 高耐磨性
- 可接触食品
- 良好的化学抗性

iglidur® I3 通用,耐磨
- 高耐磨性和高稳定性
- 良好的机械特性
- 具体表面的每个精确细节
- 适用于滑动应用 和齿轮
- 能够以常规激光烧结材料的工艺进行加工

iglidur® I6 适合蜗轮
- 高耐磨性
- 非常坚固
- 表面光洁,每个细节均精确
- 适合蜗轮
- 符合FDA和欧盟10/2011指令关于食品的规定
iglidur® I6-BLUE 食品级
- 符合 FDA 要求
- 蓝色,便于光学探测
- 优秀的耐磨性
- 表面光洁,每个细节均精确
- 适合蜗轮
iglidur® I8 防静电
- 防静电(ESD)
- 自润滑免维护
- 高耐磨性
- 硬度更高
iglidur® I10 食品级
- 高耐化学性
- 低吸湿性
- 非常强硬
- 符合FDA和欧盟第10/2011号法规的食品特定法规
- 3D打印服务也可在3至5天内提供
- 适用于食品和电镀行业
iglidur® I230 耐高温
- 更高的应用温度,达 110 °C
- 20 °C 时的最高弯曲强度为 94 MPa
- 经测试不含关键PFAS(什么是PFAS)
- 防静电(ESD)