请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚轮 > 导向滚轮 > 包塑滚轮,iglidur® A500包塑,食品级,耐高温 >

包塑滚轮,iglidur® A500包塑,食品级,耐高温

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
rohs
fda
PFAS_free
pfte_free
  • 符合FDA和EU10/2011关于接触食品和药物标准
  • 经igus 测试实验室测得负载可达 3000 N(径向负载)
  • 100%免润滑,清洁卫生
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
Ø d3 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起
bbeba4fe-5778-4273-91d9-36ef0bd02062-origin-RLS_TD_Ball_bearing_coverings_rollers_1
Ø d1 [mm]
38 展开 收起
Ø d2 [mm]
42 展开 收起
Ø d3 [mm]
48 展开 收起
b1 [mm]
16 展开 收起
b2 [mm]
12 展开 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.28 展开 收起
颜色
棕色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.3 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.5 展开 收起
机械性能
收起
最大允许表面压强 [MPa]
120 展开 收起
邵氏D硬度
83 展开 收起
物理性能
收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
300 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
250 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-100 展开 收起
电气参数
收起
表面电阻率
< 1014 Ω 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
017c2e94-2b19-4f69-97de-34616a558655-origin-Icon_RoHS
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
符合 FDA 标准

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版