English
iglidur® 回转环,PRT-05,带角度限位器

技术参数
收起
S1
3.4 收起
尺寸
收起

D [mm]
100 收起
Ø d2 [mm]
80 收起
d1 [mm]
70 收起
T1
8 x 45° 收起
D1 [mm]
90 收起
h [mm]
5 收起
d [mm]
15 收起
最大外径(d) [mm]
100 收起
H [mm]
10 收起
T2
8 x 45° 收起
重量
收起
重量 [g]
71.5005 收起
一般性能
收起
品牌名称
iglidur 收起
应用要求-行业标准证书
收起
PRT 系列
PRT-05 收起

销售咨询
滑动查看更多