请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 回转环轴承 > PRT-04 > iglidur® 回转环, PRT-04,iglidur® JPF滑动片,不含PTFE >

iglidur® 回转环, PRT-04,iglidur® JPF滑动片,不含PTFE

Picture 01
Picture 01
Picture 03
Picture 03
新型
PFAS_free
pfte_free
  • 与PRT-01相比,重量减轻60%,空间节省50%
  • iglidur®滑动元件耐磨且免维护
  • 易于安装,有可更换的滑动元件
  • 采用模块化结构套件,易于更换和扩展
  • 可用于无尘室
产品代码
D [mm]
技术参数
收起
不含聚四氟乙烯
yes 展开 收起
S1
M4 展开 收起
Min. Torque [Nm]
0.2 展开 收起
尺寸
收起
D [mm]
80 展开 收起
S2
Ø4,5 展开 收起
Ø d2 [mm]
60 展开 收起
d [mm]
20 展开 收起
T2
8x45° 展开 收起
d1 [mm]
30 展开 收起
T1
8x45° 展开 收起
D1 [mm]
70 展开 收起
H [mm]
16 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
126.53 展开 收起
一般性能
收起
基座材料
铝 展开 收起
品牌名称
iglidur 展开 收起
滑片材料
iglidur JPF 展开 收起
机械性能
收起
轴向静态负载 [N]
5000 展开 收起
最大允许倾斜力矩 [Nm]
30 展开 收起
轴向动态负载 [N]
1500 展开 收起
干运行转速[rpm]
300 展开 收起
标准和认证
收起
通过关键PFAS测试
应用要求-行业标准证书
收起
PRT 系列
PRT-04 展开 收起
不含PTFE

销售咨询

价格明细

¥1155.14
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥1,022.25 /个
不含税
总价
¥1,022.25
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥132.89
总价
¥1,155.14
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版