主页 > 轴承 > 回转环轴承 > PRT-02 > iglidur® 回转环,PRT-02,阳极氧化铝制成的外圈,iglidur® J4 制成的内圈 >

iglidur® 回转环,PRT-02,阳极氧化铝制成的外圈,iglidur® J4 制成的内圈

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 非常轻的回转环
  • 外环由硬质阳极氧化铝制成
  • 由 iglidur® J4 制成的内圈
  • 完全免维护
  • 易于安装
  • 耐磨损
  • 适用于非常高的负载和高硬度
产品代码
D [mm]
尺寸
收起
7dc384b4-4308-49c6-8675-068bff0b1a7e-origin-Zg_PRT-02
H [mm]
16 展开 收起
D [mm]
80 展开 收起
D公差
符合DIN ISO 2768 mK标准 展开 收起
D1 [mm]
70 展开 收起
d1 [mm]
31 展开 收起
d [mm]
20 展开 收起
Ø d2 [mm]
60 展开 收起
d2公差
±0,20 mm 展开 收起
h [mm]
5 展开 收起
T1
6 x 60 ° 展开 收起
T2
6 x 60 ° 展开 收起
S2
4,5 展开 收起
K1
DIN 6912 M5 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
207.11 展开 收起
基座材料
铝 展开 收起
轴环夹材料
iglidur® J4 展开 收起
机械性能
收起
轴向静态负载 [N]
13000 展开 收起
轴向动态负载 [N]
4000 展开 收起
径向静态负载 [N]
2000 展开 收起
径向动态负载 [N]
500 展开 收起
干运行转速[rpm]
250 展开 收起
最大允许倾斜力矩 [Nm]
60 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
60 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
符合 FDA 标准
符合欧盟 10/2011 标准

BRG_PPL_contact_person_zane_yang_CN_2_1c026494ad
杨重博 Zane Yang iglidur®产品销售工程师
BRG_PPL_contact_person_zane_yang_CN_1_106e220104

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥11505.66
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥407.28 /个
不含税
总价
¥10,182.00
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥1323.66
总价
¥11,505.66
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版