English
iglidur® A500齿轮,毫米

iglidur® A500 | 高温环境下的耐用型产品
- 耐高温从 -100°C 至 +250°C
- 高化学抗性
- 免润滑且免维护
- 标准型产品常备库存
产品代码
模数
齿数
技术参数
收起
模数
1 收起
齿数
20 收起
轴孔类型
圆型 收起
尺寸
收起
b1 [mm]
15 收起
Ø d1 [mm]
4.8 收起
Ø d5 [mm]
42 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.28 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.5 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.3 收起
颜色
棕色 收起
对钢动态摩擦系数
0,26 - 0,41 μ 收起
机械性能
收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
140 收起
最大允许表面压强 [MPa]
120 收起
邵氏D硬度
83 收起
弹性模量 [MPa]
3600 收起

销售咨询