English
iglidur® 回转环,PRT-06,不锈钢或铝合金基座,iglidur® J 或A181制成的滑动元件

- PRT-06 系列具有重量轻、成本低的特点。
- 成本降低85%,高度仅为PRT-04的一半(8mm)
- 适用于狭小的安装空间
- 外壳材质可选不锈钢或铝合金
- 提供符合 FDA 标准的滑动元件
- 绝对免维护
- 易于安装
产品代码
D [mm]
基座材料
滑片材料
技术参数
收起
S1
Ø4,5 收起
Min. Torque [Nm]
0.2 收起
尺寸
收起

D [mm]
160 收起
S2
Ø4,5 收起
Ø d2 [mm]
140 收起
h [mm]
2 收起
d [mm]
100 收起
T2
8×45° 收起
d1 [mm]
110 收起
T1
8×45° 收起
D1 [mm]
150 收起
H [mm]
8 收起
重量
收起
重量 [g]
160.139 收起
一般性能
收起
标准
基座材料
铝 收起
品牌名称
iglidur 收起
滑片材料
iglidur®J 收起
机械性能
收起
轴向静态负载 [N]
2000 收起
最大允许倾斜力矩 [Nm]
50 收起
轴向动态负载 [N]
1500 收起
干运行转速[rpm]
135 收起
应用要求-行业标准证书
收起
PRT 系列
PRT-06 收起
符合 FDA 标准

销售咨询
滑动查看更多