English
dryspin® 法兰螺母A180FLM,iglidur A180 材料,梯形螺纹,左旋,符合FDA标准

- 材料: iglidur® A180
- 螺纹方向:左旋
- 螺纹类型:梯形螺纹
- 设计:标准型
- 带法兰的圆柱形丝杠螺母
产品代码
螺纹规格
Ø d2 [mm]
Ø d3 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起

螺纹规格
Tr08X1.5 收起
Ø d1 [mm]
8 收起
Ø d2 [mm]
20 收起
Ø d3 [mm]
36 收起
Ø d4 [mm]
28 收起
Ø d5 [mm]
4 收起
b1 [mm]
20 收起
b2 [mm]
8 收起
一般性能
收起
螺纹方向
左旋螺纹 收起
螺纹类型
梯形丝杠;能承受较大的轴向推力 收起
带扳手面
重量 [g]
60 收起
工作温度
收起
效率 [η]
19-33 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询