English
drylin® 滑动膜 JUM-02,iglidur J 材料,紧凑型

- 材料为iglidur®J,摩擦系数低
- 封闭式,短型
- iglidur®J对几乎所有轴能表现出很好的耐磨性能,寿命长
- 不需要额外的润滑剂,滑动面存垢少
- 滑动膜特殊的沟槽结构可降低砂石和污垢的影响,提升轴的使用寿命
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
25 收起
b1 [mm]
39 收起
r [mm]
5 收起
t [mm]
0.8 收起
Ø z [mm]
4 收起
Ø di [mm]
28 收起
B [mm]
40 收起
t1 [mm]
1 收起
f1 [mm]
2 收起
Ø Z1 [mm]
4.1 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
+0.030 +0.070mm 收起
di公差
H7 收起
B公差
h10 收起
r1公差
+0,05 mm 收起
t1公差
+0,1 mm 收起
f1公差
+0,5 mm 收起
一般性能
收起
材料
iglidur® J 收起
物理性能
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 收起
工作温度下限 [°C]
-50 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询
滑动查看更多