English

iglidur® W301,圆棒
低磨损率耐介质性强抗冲击
产品代码
外径d [mm]
选配信息
购买长度[mm]
1000 尺寸
收起
外径d [mm]
30 收起
机械性能
收起
邵氏D硬度
77 收起
弹性模量 [MPa]
3500 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
防静电
符合欧盟 10/2011 标准
符合 FDA 标准
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.24 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
6.5 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
1.3 收起
颜色
黄色 收起
对钢动态摩擦系数
0.08 - 0.23 收起

销售咨询