请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 半成品&加工服务 > 棒料 > iglidur® ECO A500,圆棒 >
Picture 01
Picture 01
rohs

iglidur® ECO A500,圆棒

适用于高达+250°C的高温低成本材料100%免润滑
产品代码
外径d [mm]
选配信息
购买长度[mm]
1000
尺寸
收起
外径d [mm]
35 展开 收起
机械性能
收起
邵氏D硬度
76 展开 收起
弹性模量 [MPa]
2300 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
防静电
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.46 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
1.3 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.2 展开 收起
颜色
黑色 展开 收起
对钢动态摩擦系数
0.05 - 0.23 展开 收起

销售咨询

价格明细


总价
价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版