请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2024新品 > 设计研究:TRM triflex®旋转模块 >

设计研究:TRM triflex®旋转模块

用于大角度旋转及高负载应用

ECS_PROD_TRM_1.jpeg全新的TRM模块由5个triflex® 拖链组成,可用来引导各种电缆和介质。紧凑型设计,外径1300mm,安装高度小于1m,可安全实现1800°的旋转角度。

图片未找到
精进技术
可实现1800°旋转角度的紧凑型系统
图片未找到
降低成本
使用该预装配的系统,可节省高达50%的现场安装时间
图片未找到
测试结果
在易格斯实验室里已测试通过
图片未找到
可持续性
有效降低维护次数
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版