挖掘机滑轮模块
在高强度、天气、强烈振动和灰尘的环境中使用
简介
使用产品:用于滑轮模块的双杆端、用螺纹固定的法兰轴承、止推垫圈和铝轴
工况要求:高负荷、耐风雨,可在重粉尘的环境下使用
行业:工程机械
成功案例:轴承的位置免维护且可靠,滑动轴承使用寿命可预测。梯形丝杠螺母可以为此工况专门定制

在65米深处作业
法国Ets Payant公司生产提供一种滑轮模块,该模块安装在挖掘机臂末端,将泥土从65米深的坑中移出。所有部件必须具有耐候性、耐灰尘和抗严重冲击的能力。考虑到这些,设计工程师选择了igubal W300双杆端轴承、iglidur P固定法兰轴承、iglidur G止推垫圈和drylin R铝轴。
滑轮模块设计用于传统的40吨液压挖掘机,由绞盘模块和软管卷筒组成。它的重量不到7吨,通过一个快速连接结构连接到挖掘机的吊臂上。此外,还有导辊模块,该模块也通过快速连接结构连接到铲斗的末端。

用于地下铁路建设
这种带滑轮模块的挖掘机用于建造地下铁路线,有的地下铁路线需要穿过现有地下铁路网的下方。由于它在城市中使用,因此必须尽可能紧凑且易于运输。事实上,装有软管卷盘的挖掘机在折叠运输状态下占据的空间与传统挖掘机的尺寸相同。
凭借其抓斗,挖掘机可以将大量泥土从地下隧道中移出,每一次抓取可装载整整5吨的材料。因此,机器会承受相当大的负载。除此之外,还有天气、强烈的振动和灰尘增加工作难度。因此,所有部件的工作环境都极其苛刻。
此应用案列中使用到的产品

连杆
易格斯igus连杆可按需求定制杆长,杆端为自润滑塑料自调心轴承,免维护、重量轻、安装方便。

止推垫圈
易格斯工程塑料滑动轴承,是添加了增强纤维和固体润滑脂的高耐磨材料,并经过数千次实验和数百万次验证

双安装孔法兰轴承
iglidur®双孔法兰轴承,可在无法达到推荐的座孔公差的位置使用 iglidur® 高性能滑动轴承。 其设计可实现高负载,即使基座孔的精度很低。

drylin® R 导向轴
易格斯igus圆轴有不锈钢、硬质阳极氧化铝、碳纤维等材料可选,可选带支撑,可定制加工。

丝杠及螺母
易格斯丝杠及高性能工程塑料螺母dryspin®具备免维护、干运行、低噪音、耐腐蚀、耐脏污的特点。您也可以便捷快速地在线配置定制化解决方案。