请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 摄像技术 > 摄影设备中用于全景拍摄的紧凑回转环轴承 >

摄影设备中用于全景拍摄的紧凑回转环轴承

这款由 mechapro 有限公司研发的转盘,可用于拍摄物体的 360° 全景视频。待拍摄物体被放置在转盘上,相机则安装在转盘前方的三脚架上。通过配套的电脑软件,可对相机与转盘进行协同控制,拍摄所得的图像会直接传输至电脑,并在电脑中得到有序存储。为实现转盘的支撑与驱动,研发团队需寻找一种尽可能轻便紧凑、且所需零部件极少的解决方案,同时该方案还需具备较高的机械承载能力和低转速特性。最终,轻量化且兼具减振功能的易格斯(iglidur®)回转支承轴承成为了理想之选。

 

案例简介
  • 所需产品:带外驱动环的易格斯(iglidur®)回转支承轴承 PRT-01-60-TO-HTD8M
  • 核心需求:为转盘的支撑与驱动寻找轻便紧凑的解决方案,同时需具备较高的机械承载能力
  • 行业:摄影与影视技术行业
  • 客户收益:易格斯轴承为滚子轴承提供了兼具经济性与轻量化的优质替代方案,不仅在各个方向均具备充足的承载能力,还能有效抑制振动
问题描述
在产品摄影领域,转盘常用于对产品进行全自动或半自动的多角度拍摄,以呈现产品的全方位外观。而本应用中的转盘,还需适配表面不平整或外形纤薄的产品(如直排轮滑鞋、智能手机等)的拍摄需求。为固定这类产品,装置上方额外配备了一个同步转盘,该转盘通过一个轴承与下方的主转盘保持同步转动。同时,上方转盘支持高度调节,以便将不同高度的产品固定在两个转盘之间。

高度调节功能通过转盘前部的两根电动升降柱实现,而转盘后部则需保持空旷,以最大限度减少图像后期处理的时间成本。由于这两根升降柱的承重能力有限,安装在其上的旋转单元必须尽可能轻便。

此外,在拍摄过程中,物体常需偏心放置(尤其在启用第二旋转轴进行拍摄时),这会导致轴承承受非对称载荷,而普通滑动轴承难以应对这种载荷情况。因此,为旋转圆盘的支撑与驱动寻找一款轻便紧凑、零部件少、高承载且低转速的解决方案,成为了研发的关键目标。
解决方案
带铝制外驱动环的易格斯回转支承轴承 PRT-01-60-TO-HTD8M,完美契合该应用场景的各项需求。与传统滚子轴承解决方案相比,这款轴承不仅重量大幅减轻、成本显著降低,还能在各个方向提供充足的承载能力。其集成的外齿圈设计,可直接通过带减速器的步进电机实现驱动。

此外,通过轴承外圆周长与驱动轮外圆周长的比例配置,额外实现了 i=3 的减速比,这使得电机的尺寸得以相应减小,进一步降低了设备的成本与重量。该回转环轴承的减振特性也发挥了积极作用:结合同步带,步进电机运行时可能产生的振动被有效抑制,驱动系统能够实现平稳均匀的旋转运动,且不会引发设备外壳所用金属板材的振动。

PRT 系列回转支承轴承的滑动部件采用免维护的易格斯 iglidur®J 材料制成,完全无需润滑,即便在高载荷环境下,也能长期确保回转环轴承的稳定运行。
与应用相关的任何问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版