请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 污水处理 > 配备智能监控的污水处理厂 >

配备智能监控的污水处理厂

防患于未然:污水处理厂管道中的智能传感器技术

提升工艺可靠性、最大限度降低维护成本、以面向未来的方式传输数据——这些是污水处理厂或系统对能量供应的要求。且所有这一切需全年365天、每天24小时持续实现。这不仅需要极其坚固耐用的系统和组件,还需要智能技术的支持。
CF_AP_Klaerwerk_Saale_IA_1_16073aecd7
简况:
  • 所需产品:基础款flizz拖链系统,EC.P智能塑料
  • 需求:坚固耐用的拖链系统,避免因未察觉的故障导致全面停机
  • 行业:污水处理厂
  • 给客户带来的收益:所使用的基础款flizz®拖链系统具有模块化设计和防风抗雨的防护性能。得益于拖链的全天候状态监控功能,系统在出现故障时会自动关闭,防止全面停机。这为运营方节省了大量的时间和资金。
问题
在污水处理厂中,拖链系统需全年365天、每天24小时连续运行。尽管承受着这种持续负载,管道系统仍需避免停机,这就需要特别坚固耐用的系统和组件。但仅靠拖链导向通常并不足够,因为大多数污水处理厂在大部分时间里都处于无人值守状态,导致故障和潜在异常有时数小时内都无法被发现。
尽管拖链移动速度极慢,但一旦发生故障,通常会导致整个系统完全损坏。这种拖链系统的全面损坏所产生的成本,远高于持续数小时的停机——后者只需经过短暂维护即可恢复运行。而在无人监控的情况下,系统缺乏纠正问题的要素。
解决方案
基础款 flizz® 拖链系统非常适用于大多数矩形澄清池。其优势在于拖链(e-chain®)的模块化设计以及防风抗雨的防护性能。该系统可直接安装在池壁上,或沿池体安装在地面。在需要持续监控系统的场景中,拖链系统可与 EC.P 传感器(EC

拖链,P

拉力)形式的状态监控技术结合使用。这款安装在拖链浮动移动端的传感器,可持续测量系统移动供能所需的拉力。若因外部因素(如结冰、动物误入或维护时遗留工具)导致拉力发生变化,传感器会识别到这一异常并自动关闭系统 —— 无需任何人工干预。这一设计可有效防止拖链系统因故障造成昂贵的继发性损坏。

ECS_AP_isense_for_sewage_plant_CN_1_748a8c680f
ECS_AP_isense_for_sewage_plant_CN_2_7bc578dfa1
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版