请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 起重机 > 在连续运行情况下为鹿特丹港的STS起重机供能 >

在连续运行情况下为鹿特丹港的STS起重机供能

轮式拖链在桥式起重机上行驶超过100米

P4.1系列轮式拖链在西欧最大的散货装卸港口之一鹿特丹港投入使用。在船到岸起重机上,它连续运行超过 100 米行程,没有发生事故。到目前为止,它已经完成了9000多个小时的运行。

crane
船到岸起重机位于鹿特丹的EMO B.V.,这是西欧最大的散货装卸港口之一

简况

  • 要求: 长行程,电缆重,能够满足持续运行以及高速度和高加速度

  • 行业:起重机行业STS起重机

  • 为客户带来的益处: 自 2015 年以来,轮式拖链在 100 米长行程中一直平稳运行。到目前为止,已经完成了9000多个小时

问题

 

解决方案

在起重机行业中,当涉及到将大量不同的电缆与能量和数据引导到起重机小车时,适用特殊要求。这是一项要求苛刻的连续日常操作,每周7天,每天24小时,这对电缆和拖链来说是一个巨大的挑战。高行驶速度和加速度以及恶劣的天气条件也是需要精心规划解决方案的因素。

对于鹿特丹EMO B.V.的船到岸起重机,规划人员正在寻找适合这种情况的电缆引导解决方案。要求:小车行程超过100米,行进速度高达每秒4米,填充重量超过50kg/m,需要强大可靠的能源供应。
 自2015年底以来,大型P4.1轮式拖链一直表现良好。在链节的销/孔连接处采用摩擦优化的iglidur®滑动轴承,减少了摩擦。如今,拖链已经完成了 9000 多个小时的无故障运行,并早已证明了其产品优势。

通过我们的不断发展,到配备摩擦轴承的P4.1轮式拖链(可选配智能i.Sense状态监控系统),极限得到了进一步的推动,拖链系统的使用寿命得到了显着提高。
图片未找到
P4.1 轮式拖链在超过 100 米的行程中证明了其价值
图片未找到
拖链可以配备智能 i.Sense 状态监测系统,以提高安全性

更多信息

任何应用相关的问题请联系我
中国行业经理
汪宏生 John Wang 起重机行业经理
座机: 021-80366067
邮箱: jwang@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版