主页 > 行业案例 > 包装行业 > 饮料工业 > igus如何帮您突破产线的瓶颈 >

igus如何帮您突破产线的瓶颈

从事饮料行业的您,是否会考虑如何进一步改进您的生产线?igus提供了创新的解决方案,不仅无需润滑和维护,还有助于显著减少对环境的影响。我们有广泛的标准库存范围,交货迅速,可提供定制化服务,且没有最低起订量。对于您提出的任何问题,我们都将提供合适的解决建议。

创新解决方案,提高产线效率
IGU_GEN_Reduce_Bottlenecks_1050x700_XX_1_5b72a627c9
想象一下,一条生产线运行起来就像您最喜欢的饮料入口时一般丝滑。我们的产品能够将这一想象照进现实。“突破产线的瓶颈”不仅是一句口号,也是我们对您的承诺:缩短停机时间,提高工作效率。

我们是全球领先的高性能工程塑料产品和运动系统的制造商。我们的创新解决方案不仅无需润滑和维护,还有助于显著减少对环境的影响。

我们的创新解决方案,包括用于工业 4.0 的低成本自动化和智能塑料,可以祝您突破生产线中的瓶颈,提高设备的效率和可靠性。
为什么选择 igus?
我们的产品具有显著的优势
Icon_lube_free_v2_fa14cd78e5
我们的免润滑组件可以减少停机时间,降低劳动力成本,并确保了清洁和高效的生产,因为不存在润滑剂泄漏的可能。
Icon_maintenance_free_v2_10596c31aa
因为我们的组件免维护、不易磨损和发生故障等特点,系统的连续运行时间和可靠性得以增加。
IGUS_ICON_igus_bike_sustainable_1_2174810dda
我们的产品通过减少不可再生资源的消耗、减少污染以及改善空气和水质来保护环境。
我们为饮料行业提供的高效解决方案
在任何自动化行业中,输送的平稳流畅和最小化的停机时间都是非常关键的。我们的产品旨在为您的业务实现这一目标。

我们的拖链坚固耐用,专为在苛刻的环境中连续使用而设计。我们的滑动轴承使用寿命长,可显著降低维护成本。我们的直线导轨可确保精确运动,即使在极端条件下也能可靠工作。

避免计划外停机,优化您的流程,并依靠我们的经验和技术来提高您的竞争力并改善您的生产流程。

立即了解我们的多功能产品系列,了解我们如何提高您的生产线效率。
IGUS_AS_bottling_plant_1_7a191c54f9
任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_3_a12d9efb5f
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_2_718d26998b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版