用于冲压和折弯机床伺服的拖链系统
完整解决方案,节省安装空间和时间
凭借其RM-NC和GRM-NC机床,Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG开发了快速冲压和折弯伺服机床,主要特点是用于移动工具的新驱动和控制系统。其供能系统采用的易格斯预装配拖链形式交付。
- 所需产品:E2/000拖链、triflex R拖链、chainflex®高柔性电缆drylin线性驱动导轨
- 要求:灵活的供能系统;由于机器空间有限,需采用紧凑地解决方案;确保冲孔残留物不会堵塞或损坏的安全解决方案
- 行业:机械厂,伺服机床
- 客户的成功:供能系统适配机器要求,节省空间,提供可靠的解决方案
问题描述
高速伺服机床RM-NC和GRM-NC每分钟可生产多达300个精密零件,从客户的角度来看,它们的优势在于它们与RM和GRM系列中广泛使用的机器完全兼容。Bihler机器采用先进的伺服驱动技术,操作直观。各个单元的伺服驱动器确保了高精度和快速的冲压及折弯过程。
在新机器的开发过程中,由于单元之间的排列不是固定的,因此供能系统必须非常灵活,包括移动和长度。此外,供能系统之间的运动没有固定的轨迹,导致有限空间内需要给供能系统预留较多的安装空间。在冲压及折弯过程中,随时可能出现尖锐的冲压残留物,这可能会堵塞拖链或损坏电缆。
解决方案
Bihler的设计师测试了各种供能系统后选择了易格斯装配拖链。在机器内部常有残留物的部位,选用了带有保护织物软管的封闭式拖链,可有效防止冲压残留物进入供能系统。采用反向弯曲半径方式,从而节省空间。使用CF270.UL.D系列伺服电缆和CF113.027.D编码器电缆,用于单元和调节驱动器。
Bihler工厂每台压力机需要六条拖链,填充伺服电缆和信号电缆,负载重,同时装满了用于冷却和润滑的软管,并且六条拖链的长度都不同,易格斯为客户提供了一套六条预装配拖链,填充了所需的电缆及管线,还设计了专门的装配拖链支架,整套交付,即装即用。此应用案例中涉及的产品系列

预装配拖链
igus易格斯预装配拖链,包括拖链、电缆、介质管、及接头钣金件等配件,根据应用提供定制方案及图纸,一站式采购,即装即用。

E2/000
易格斯第四代E2/000系列全能型拖链,易于安装且结构坚固,稳固且运行安静,使电缆的使用寿命更长久,可广泛应用。

机器人三维拖链
易格斯机器人三维拖链,可进行各种旋转扭转三维运动,安全引导和保护机器人上的电缆,专为高要求的多轴机器人而研发。

伺服电缆
易格斯高柔性伺服电缆适用于知名驱动制造商,低电容绝缘材料,优化的短节距绞合,良好的耐磨护套。

测量系统电缆
igus易格斯测量系统电缆符合多种制造商标准,优化的绞合结构和单元屏蔽,保证高效适用且提供48个月质保承诺。

drylin®导轨滑块
易格斯导轨滑块采用耐磨优化的iglidur®高性能工程塑料作滑动元件,是干运行免维护且耐腐蚀的直线导向组件,直线导轨系统有导轨或圆轴可提供。