请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 注塑机械 > 注塑机连接站摆臂中的免维护轴承 >

注塑机连接站摆臂中的免维护轴承

简介Manus%202005-Produtek%20Weiskopf%202.jpeg

  • 需要产品:两台注塑机之间摆臂的滑动轴承
  • 要求:免维护、小间隙、使用寿命长
  • 所属行业:注塑机械

Produtek Weiskopf公司使用两台并排的注塑机,用于生产一种由三个部分组而成的塑料零件。两台机器之间设有连接站。第二个观察窗部件,将在这里装配到从第一台机器产出的基座部件中。然后,组装好的零件会被运输到冷却带上,并从那里最终进入第二注塑机,在那里成型最后一个柔软部件。

问题描述

观察窗通过摆臂插入连接站上的基座部件。这里面临的挑战是:由于刚完成注塑的塑料零件尺寸总是略有不同,因此需要调整连接位置的功能。通过简单的插入式结构和可调节的固定套环,Produtek成功地省去了高度复杂的连接机制。对于摆臂,他们正在寻找一种合适的轴承,该轴承可以平稳移动,使用寿命长,理想情况下不需要任何维护。

 

解决方案

由iglidur G材料制成的塑料法兰轴承是该应用的理想选择。这种材料是一种真正的全能型材料,可满足广泛的要求。该轴承在中等载荷、滑动速度和温度下表现最佳,具有非常好的摩擦系数,并且耐污垢和灰尘。与igus 其他的塑料轴承一样,由于材料中含有固体润滑剂,因此不需要额外的润滑,从而节省了日常维护工作。

Manus_202005_Produtek_20_Weiskopf_201_549edd82a8
Produtek Weiskopf公司在连接站上的摆臂
iglidur_G_FM_CMYK_4c3c349aae
解决方案:由iglidur G 材料制成的全能型法兰滑动轴承

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版