主页 > 行业案例 > 机床行业 > 机床自动化 > 线材折弯机 >

线材折弯机

SPEEDMAX是一项革命性的创新:通过在新开发的机器中结合两种经过良好测试的弯折动作,使其速度、设置时间、可变性和能效得到显著优化。然而,该发电厂也遭遇了重大挑战:在某些位置,每天需要承受约 170,000 次 3 毫米的冲程。为此,厂家选择igus® 的工程塑料滑动轴承,用在系统的 18 个不同位置。

简介

使用产品:iglidur滑动轴承SFP_AP_wire_bending_CN_1.jpeg

要求:极高的循环性能与最小的行程相结合,可产生特别高的负载,需要特别坚固的部件

行业:机械工程、折弯机

成功经验:igus® 的免润滑轴承具有高可靠性和低磨损;它们能够长期承受此应用的高负载和行程负载;同时,更换时的维护成本相对较低

SPEEDMAX是一项革命性的创新:通过在新开发的机器中结合两种经过良好测试的弯折动作,使其速度、设置时间、可变性和能效得到显著优化。该机器可在一分钟内生产多达200个零件,每个零件最多可进行20次弯曲加工。该技术的难点在于在极小行程下的高速循环输出。在某些位置,需要承受每天约170000次,每次3毫米的行程。在这种应用中,安装在滚珠轴承上的导向轴将在最短时间内磨损。SPEEDMAX设计为旋转输送设备,安装了大约90个伺服电机。igus®的塑料轴承安装在该设备的18个不同位置。它们位于所有需要直线调节的位置,如弯管机、压力机和输出结构。此外,由iglidur®板材制造的一些接触面更大的滑动轴承也投入了安装。

Schmale Maschinenbau GmbH,Jörg Kiesow,阿尔特纳市,德国

任何应用相关的问题请联系我
中国半成品材料产品经理金光明
金光明 Tab Jin 半成品材料经理
座机: 021-80366948
邮箱: tjin@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_26_3bec83e6bf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版