请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 流体机械 > 隔膜计量泵使用滑动轴承延长使用寿命 >

隔膜计量泵使用滑动轴承延长使用寿命

igus滑动轴承用于隔膜计量泵,耐高温、可接触腐蚀性介质,显著延长泵的使用寿命。

简介
使用产品:用于变速箱活塞杆销的滑动轴承
要求:耐磨、耐介质、免维护
应用领域:流体技术
总部位于莱昂贝格的 Lewa 公司是世界知名的流体处理专家,也是计量隔膜泵、计量活塞泵、流程泵和完整计量系统的制造商。这些泵被广泛用于石油和天然气、化工、化妆品、制药和食品行业。
Ecoflow_Schnitt_ec5627ba97
问题描述
“ecoflow”是Lewa 公司的一款热门隔膜计量泵。但是其驱动装置中的活塞杆销存在磨损过快的情况。开发人员需要为其寻找一款耐磨的轴承。
解决方案
考虑到这款隔膜计量泵长期用于高温和接触化学试剂的环境,igus提供了 iglidur ® X 系列轴承。除了满足以上的工况要求外,这种材料还具有高抗压强度,大大延长了泵的使用寿命。
任何应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版