饮料灌装阀中的耐化学腐蚀轴承
易格斯定制滑动轴承用于在饮料装瓶厂的灌装阀中对中波纹管,耐腐蚀、耐高温,并具有优秀的摩擦性能
问题描述
KHS 灌装系统采用具有专利的灌装阀对碳酸饮料进行罐装,其中 PET 瓶通过压力被压紧固定。产生接触压力的波纹管必须能够在不接触周围孔壁的情况下轴向移动。波纹管压机所在的活塞也必须能够在孔中轴向移动,且不受当前的波纹管长度影响。对于波纹管的轴向移动定心,设计师正在寻找一种特殊的轴承,该轴承可以承受高达 140°C 的工作温度,并且能够抵抗饮料行业使用的所有清洁剂。
解决方案
igus® 提供了非常合适的解决方案:由 iglidur® X 材料制成的特殊形状的滑动轴承。这种轴承具有普遍的耐化学性,并且在高温下表现出非常好的耐磨性。它通过卡扣连接到波纹管上,并在孔中滑动,轴承外径上有轴向泄压槽,可防止泵效应的发生。该轴承的可靠性也很高:在 5000 万次冲程测试中几乎无法检测出磨损。
案例中使用的产品系列
任何应用相关的问题请联系我

夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话