请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > 直角坐标机器人 >

直角坐标机器人

易格斯龙门机器人
直角坐标机器人(Gantry Robot ) 也叫龙门架、桁架式机器人、直线平台模组等,主要包含十字龙门、工字龙门、三轴龙门等,一般用于物料的拾取放置、传送带上分拣、堆垛作业、摄像头或传感器移动等。易格斯Gantry机器人运动关节部位均由自润滑塑料制成,其主要特点:
  • 工作空间大
  • 整机免润滑剂,免维护
  • 定位精度高
  • 应用温度范围广
  • 运动件材料耐磨,机器人寿命更长

Gantry 直线平台技术指标

LCA_ICON_strength_1.jpeg

载荷可达

85Kg

 LCA_ICON_maximize_1.jpeg

工作空间

3×3×1 m

 LCA_ICON_joint_1.jpeg

自由度

可达3个

LCA_ICON_speedometer_1.jpeg

速度可达

20次/分钟

 LCA_ICON_accuracy_1.jpeg

重复精度

可达±0.5mm

 LCA_ICON_temperature_high_1.png

环境温度

0~50℃

LCA_VID_Workspace_Room-Gantry_DE_2
立体门架的运动轨迹
LCA_VID_LCA_Infopages_Best-of-Gantry_DE_1
立体门架的应用锦集
LCA_AP_line_gantry_workspace_5331c5e430
  • 悬臂式XY运动
  • 负载可达 5 Kg
  • 精度达到 0.2 mm
LCA_AP_flat_gantry_workspace_V1_c6c96c6302
  • 龙门式XY运动
  • 负载可达 15 Kg
  • 精度达到 0.5 mm
LCA_AP_room_gantry_workspace_V2_95da1dcf7f
  • 空间龙门式XYZ运动
  • 负载可达10 Kg
  • 精度达到 0.8 mm
任何产品相关的问题请联系我
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版