请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 无人机 > drylin直线技术用于巡检无人机机库 >

drylin直线技术用于巡检无人机机库

drylin W直线导向产品坚固、耐用、免维护,确保燃气管道巡检顺利

燃气管道易受多种因素损坏,需要定期进行目视检查。传统的直升机检查方式成本高昂且噪音扰民,德国 exabotix 公司提供了一种替代方案,即使用无人机机群进行自动巡检。自动起飞执行管道检查任务的无人机机队在任务结束后,自动降落在机库里。由于采用了易格斯的drylin W导向系统,这些机库无需维护,实现了真正的无人值守。

FA2521-4.jpeg
发射着陆平台同时也是一个充电站。四旋翼直升机通过其脚上的触点为其电池充电。其航程范围为18公里。

概况

  • 所需产品:drylin W直线轴承技术
  • 要求:轴承技术要坚固耐用、 耐腐蚀、免润滑。
  • 行业:航空、无人机
  • 为客户带来的益处: drylin轴承解决方案无需润滑和维护,因此无需维修人员前往机库,节省了时间和成本。此外,这些部件还具有自清洁功能,并能抵抗极端温度、高湿度和紫外线。

问题

燃气管道很容易受到建筑活动、植被、山体滑坡等各种灾害和因素的影响。因此,我们需要定期对其进行巡视。这一过程通常借助直升机来完成,但是直升机不仅成本高昂,还很可能会对居民构成严重的噪音干扰。

因此,exabotix公司提供了一个替代方案,即HD 4-1100无人机。 自2012年以来,该公司一直在实施各种无人机解决方案,天然气管道运营商就是其客户之一。为此应用而开发的HD 4-1100无人机上安装了智能GPS软件,可在管道检查过程中全自动飞行,报告环境中的任何明显特征,以便在必要时采取应对措施。由于管道通常长几百公里,因此必须使用很多无人机来共同完成这项工作,其中每个无人机负责不同的路线。为了在检查飞行前正确定位每架无人机,exabotix在沿途每隔一段距离就设置了一个无人机机库。收到控制中心的发射指令后,机库滚动门就会打开,从中伸出一个用于停放无人机的平台。无人机返回后,它会降落在伸展平台上,并在到达着陆平台后通过其脚上的内置触点立即对其电池进行充电。

因此,无人机机库必须要非常稳定坚固且免维护,以避免维护人员费时费力地前往偏远机库地点对其进行维护。为此就需要一个耐腐蚀且免润滑的系统,尤其是对于需要引导起降平台展开的导轨部位。

解决方案

最终,工程师们决定在这些机库中采用易格斯的drylin W系列产品,即铝制直线导向装置和锌压铸滑块, 然后将平台安装在这些产品之上。

他们之所以会选择drylin W导向系统是因为它具有诸多优势。首先,这种直线轴承具有成本效益,且几乎无需维护。这是因为滑块的基座采用iglidur J高性能工程塑料制成,该材料中集成了固体润滑剂,因而确保部件可进行低摩擦、免维护的干运转,而且完全无需任何润滑。因此,技术人员无需前往对部件进行维护,维护成本大大降低。另外,该轴承技术可以进行自清洁,因此无需额外清洁。此外,滑块在直线导轨上滑动而非滚动,因此它们会将位于其前方的污垢不断向前推,直到这些污垢最终从导轨上掉落。导轨则采用经过硬质阳极氧化处理的铝合金制成,因此它极耐高温,且可抗紫外线和耐潮湿。滑块中的滑动膜也具有低吸湿性(仅0.3%)。

凭借无人机机库以及类似的解决方案,exabotix公司迅速发展壮大。如今,该公司已拥有30名员工,并且这一数字还在不断增加。另外,该公司也为未来进行了规划。例如,他们目前正在考虑扩大机库的规模。他们计划为包裹递送公司设计一种可装载五架无人机的箱体,以用于在偏远地区配送包裹。

FA_2521_1_9ea7ccb4bb
即将前往执行检查任务的HD 4-1100四旋翼直升机,机上安装了特殊的测绘相机
897_manus_2021_3_8cbf037ed4
起飞和着陆平台可向外滑出4.5米
FA_2521_3_ff282fac38
机库平台在易格斯的drylin直线导轨上移动。这种导轨由阳极氧化铝制成,可耐腐蚀,因此可全年在户外使用。
任何应用相关的问题请联系我
吴俊伟
吴俊伟 George Wu 行业专家
座机: 021-80366453
邮箱: gwu@igus.net
吴俊伟
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版