飞机高铁豪华座椅

汽车、高铁座椅底部要求具有无油,旋转顺畅,无噪音等特点的产品。iglidur®PRT内部使用自润滑的工程塑料滑片,不仅实现了免润滑、免维护,而且满足无噪音,旋转顺畅的要求。同时多尺寸的iglidur®PRT适应各种座椅场合。
- 需要什么?:乘客舱内的低维护和坚固轴承
- 要求:清洁
- 材料:drylin W 直线导向装置,滑动轴承由 iglidur G 和 RW370 制成,PRT 回转环轴承
- 行业:轨道技术——内部
- 为客户带来成功:轴承免维护,无需进一步润滑
例如,可调节扶手、折叠桌和座椅可以使用由 iglidur G 制成的滑动轴承或推力垫圈来实现。 这种 iglidur 材料特别耐磨,可以现货供应各种形状和尺寸。 如果部件必须符合 DIN 45545 标准,则可以使用 iglidur RW370。 drylin 直线导向装置用于使折叠桌可伸展。 污垢和液体对 iglidur 滑动轴承和 drylin 直线轴承技术都没有影响。 如果有任何物质溢出或变脏,都可以轻松清洁。
即使在一等座,igus 高性能工程塑料也能确保舒适的坐姿体验。借助 iglidur PRT 回转环轴承,座椅可以沿行驶方向转动。手动甚至电动。 iglidur J 滑动元件也使 PRT 回转环轴承免维护,无需额外润滑。 回转环轴承有多种安装尺寸可供选择。 为了使旅行体验更好,drylin W 直线技术确保头枕和脚踏板以及靠背和扶手能够轻松且非常安静地调节。 根据您的要求,直线导向装置可以使用或不使用锁定功能。 对于所有调节位置,使用用于插座和 USB 连接且安全引导的高强度和柔性电缆是非常重要的。为此,为运动应用开发的 chainflex 高柔性电缆和匹配的 igus 供能系统是适用的。